??
Choix du modèle CAO
K0752.20827X60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0752 - Manette indexable en acier avec insert fileté
Nomenclature
K0752.20827X60
BESTKIPP
Référence
K0752.20827X60
FARBE
Couleur
rouge RAL 3003
MATERIAL
Corps de base
seidenmatt
GR
Taille
2
L
Longueur de filetage
60 mm
X
Filetage
M8 mm
D
Diamètre
14 mm
D1
Diamètre
18.5 mm
D2
Diamètre
19.0 mm
H
Hauteur
28.5 mm
H1
Hauteur
6.5 mm
H2
Hauteur
17.5 mm
H3
Hhöe
42.5 mm
H4
Hauteur
45.5 mm
A
Distance
65 mm
A1
Longueur
74.5 mm
B
Largeur
10 mm
ZZ
Nombre de dents
20
GEW
Poids environ
0.1146 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083008
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions